Wire Basket Tray PreForm Elbow 90°
Wire Basket Tray PreForm Elbow 90°
The nVent CADDY Wire Basket Tray PreForm Elbow 90° is a precision-engineered solution designed to streamline cable tray installations when a directional change is needed. With its pre-galvanized steel base and interlocking polymer sidewalls, the PreForm Elbow 90° delivers a clean, consistent, and tool-free installation experience.
Additionally, the PreForm Elbow 90° significantly reduces installation time by eliminating the need for field cutting or job site configuration. This translates into improved productivity and increased efficiency, especially in retrofit scenarios where flexibility is critical.
Details
Anwendungsbilder
Ressourcen
Kompatible Produkte
Merkmale
- Multiple color options to coordinate with cable tray selection
- Flame-retardant polymer rails ensure the safety of high-performance cabling
- Routes cable systems in multiple directions
- Provides a clean bend radius and helps to protect the natural bend radius of varying cable systems
Spezifikationen
Material
Stahl
Oberfläche
Vorverzinkung;Polyurethan
Zertifizierungen
cUL CYNW7.E324325
English
CSA C22.2 No. 126.1
cUL CYNW7.E324325
CSA C22.2 No. 126.1
UL CYNW.E324325
English
NEMA BI 50015
UL CYNW.E324325
NEMA BI 50015
CE, nVent CADDY Wire Basket Tray System
English
EN 61537:2007, IEC 61537:2023, LVD 2014/35/EU
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.