Teleskop-Dosenwinkel. 432–660 mm Ständerabst., 38mm 54mm 63,5 mm Anschl.-Dosent.
Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
Teleskop-Dosenwinkel. 432–660 mm Ständerabst., 38mm 54mm 63,5 mm Anschl.-Dosent.
Katalog-Nr.: TSGB24
The nVent CADDY Telescoping Screw Gun Box Bracket is a simple and intuitive support for mounting electrical boxes within stud wall applications. This solution delivers traditional mounting, which allows the bracket to bend for multiple depths and install easily with single or multiple electrical boxes. The notched and clearly marked bend points make installation safe, fast and easy.
Details
Anwendungsbilder
Ressourcen
Video
Kompatible Artikel
Merkmale
- Mehrere Gerätedosen können montiert werden
- Für eine einfache Identifizierung und zum Biegen eingekerbt und markiert
- Die verbesserte Konstruktion mit gestanzten Mess-Marken und vorgebohrten Löchern beschleunigt die exakte Montage von Gerätedosen zwischen Trockenbauwandständern
- Die Fanglöcher ermöglichen eine einfache Gerätedosenbefestigung mit einem Schraubendreher
- Zur Installation wird nur ein Akkuschrauber benötigt
- Kann auf die Frontseite oder in das Innere des Trockenbauwandständers montiert werden
- Der Halter ist einstellbar bei nicht standardmäßigem Abstand der Trockenbauwandständer
- Die Verriegelungslasche verhindert versehentliche Demontage
- Einzigartige, einteilige, Konstruktion zum Auseinanderbrechen
Spezifikationen
Produktmerkmale
Broschüre
Datenblatt
Fallstudie
Katalog
Zertifizierungen
UL QCRV.E165702
English
ANSI/UL 514A
UL QCRV.E165702
ANSI/UL 514A
cUL QCRV7.E165702
English
CAN/CSA-C22.2 No. 18.1-04
cUL QCRV7.E165702
CAN/CSA-C22.2 No. 18.1-04

Similar
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.