Schienenmutter mit Feder, Schienentyp A, S316, M6 Stabgröße, 6 mm
Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
Schienenmutter mit Feder, Schienentyp A, S316, M6 Stabgröße, 6 mm
Katalog-Nr.: SPRAM6S6
Details
Anwendungsbilder
Ressourcen
Kompatible Artikel
Merkmale
- Zum Herstellen von Metallrahmen mit nVent CADDY Eristrut Schienen
- Feder ermöglicht einfache Montage
Spezifikationen
Produktmerkmale
| Auszugfestigkeit | |||
| Teilenummer | Schienenstärke | ||
| 2,5 mm | 2 mm | 1,5 mm | |
| SPRAM6xx | 2000 N | 2000 N | 2000 N |
| SPRAM8xx | 3330 N | 3330 N | 3330 N |
| SPRAM10xx | 4890 N | 4440 N | 4440 N |
| SPRAM12xx | 4890 N | 4660 N | 4440 N |
| SPRAM12Txx | 5670 N | 5050 N | 4440 N |
Broschüre
Fallstudie
Katalog
Similar
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.