nVent CADDY Speed Link SLK mit Deckenhaken, 1,5 mm Stahlseil, 2 m Länge
Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
nVent CADDY Speed Link SLK mit Deckenhaken, 1,5 mm Stahlseil, 2 m Länge
Katalog-Nr.: SLK15L2DH
Details
Anwendungsbilder
Ressourcen
CAD
Video
Kompatible Artikel
Merkmale
- Das System beinhaltet das Stahlseil, den Verschluss und den vormontierten Deckenhaken
- Schnelle und einfache Befestigung an Trapezdecken
- Die Federspannung läßt den Haken sicher im Loch einrasten und hält ihn sicher dort fest
- Das Design schützt das Seil zuverlässig vor Beschädigung durch scharfe Blechkanten
Spezifikationen
Produktmerkmale
Broschüre
Datenblatt
Fallstudie
Installationshandbuch/Kurzanleitung
Katalog
Zertifizierungen
cUL IFFX7.E94389
English
CSA-C22.2 No. 250.0
cUL IFFX7.E94389
CSA-C22.2 No. 250.0
UL IFFX.E94389
English
ANSI/UL 1598
UL IFFX.E94389
ANSI/UL 1598

Similar
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.