nVent CADDY Speed Link Quad-Toggle Kippelement Erweiterung mit Schlaufe, 1,5 mm Stahlseil, 0,25 m Y Länge
Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
nVent CADDY Speed Link Quad-Toggle Kippelement Erweiterung mit Schlaufe, 1,5 mm Stahlseil, 0,25 m Y Länge
Katalog-Nr.: SLD15QT250
Details
Anwendungsbilder
Ressourcen
Video
Merkmale
- Sichere Abhängung für Projektoren, Router o.ä.
Spezifikationen
Produktmerkmale
Broschüre
Fallstudie
Installationshandbuch/Kurzanleitung
Katalog
Technisches Handbuch
Zertifizierungen
cUL IFFX7.E94389
English
CSA-C22.2 No. 250.0
cUL IFFX7.E94389
CSA-C22.2 No. 250.0
UL DWMU.E165703
ANSI/UL 2239
ITB DoC KOT-2019-0889
English,Polish
DoC KOT-2019-0889
UL IFFX.E94389
English
ANSI/UL 1598
UL IFFX.E94389
ANSI/UL 1598
cUL DWMU7.E165703
CAN/CSA C22.2 No. 18.4-04

- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.