Bolzenspreizanker, Stahl, EG, M12 Stabgröße, 110 mm
Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
Bolzenspreizanker, Stahl, EG, M12 Stabgröße, 110 mm
Katalog-Nr.: SABM12015
Details
Anwendungsbilder
Ressourcen
Video
Kompatible Artikel
Merkmale
- Schwerlast – Bolzenanker
- Für gerissenen oder ungerissenen Beton
- Feuerwiederstandsklasse R30-R120 für das Design von Verankerungen unter Brandbeanspruchung
- Zugelassen für Erdbebensicherungen der Kategorie C1 und C2 (für Bohrer größer oder gleich 8 mm)
Spezifikationen
Produktmerkmale
| Charakteristische axiale Last gemäß ETA-12/0397 | ||
| Teilenummer | Gerissener Beton C20/25 | Ungerissener Beton C20/25 |
| SABM8010 | 2.4 kN | 3.6 kN |
| SABM8050 | 2.4 kN | 3.6 kN |
| SABM10010 | 4.3 kN | 7.6 kN |
| SABM10050 | 4.3 kN | 7.6 kN |
| SABM12015 | 7.6 kN | 11.9 kN |
| SABM12050 | 7.6 kN | 11.9 kN |
| SABM16025 | 11.9 kN | 16.7 kN |
| SABM20030 | 14.3 kN | 23.8 kN |
| SABM8010S6 | 2.4 kN | 4.3 kN |
| SABM8050S6 | 2.4 kN | 4.3 kN |
| SABM10010S6 | 4.3 kN | 7.6 kN |
| SABM10050S6 | 4.3 kN | 7.6 kN |
Broschüre
Fallstudie
Katalog
Zertifizierungen
CE, 12-0397
German
ETA-12/0397
CE, 12-0397
English
ETA-12/0397
VdS
English
CEA 4001:2021-01



Similar
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.