Pyramid ST, verstellbare Strutmontageschiene, 254 mm x 152–330 mm
Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
Pyramid ST, verstellbare Strutmontageschiene, 254 mm x 152–330 mm
Katalog-Nr.: PSA10CH13
Details
Anwendungsbilder
Ressourcen
CAD
Merkmale
- Die Höhenverstellung ermöglicht ein effektives Herumführen von Rohren, Kabelschutzrohren, Lüftungskanälen und Kabelrinnen um Hindernisse
- Die geschäumte Auflage bietet eine geringe Abriebfläche für besseren Schutz der Dachhaut
- Kompatibel mit Dachflächen, einschließlich Einzellagen, bituminösen Materialien, Metall und Spritzschaum
- Bietet überlegene Lastverteilung, selbst bei unebenen Dachoberflächen
- Gebrauchsfertig aus dem Karton, spart Installationszeit und Arbeit
- Das in mehreren Größen und mit unterschiedlicher Tragfähigkeit erhältliche System lässt sich anwendungsspezifisch anpassen
- Feuerverzinkt und UV-stabilisiert für eine lange Lebensdauer
Spezifikationen
Produktmerkmale
Broschüre
Fallstudie
Flyer
Installationshandbuch/Kurzanleitung
Katalog
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.