nVent CADDY Pyramid Erweiterungssatz für Tragsystemrahmen
Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
nVent CADDY Pyramid Erweiterungssatz für Tragsystemrahmen
Katalog-Nr.: PEKEF
Details
Ressourcen
CAD
Video
Merkmale
- Ermöglicht die Konfiguration eigener Stützgerüstmaße durch Hinzufügen des nVent CADDY Pyramid Erweiterungskits an ein nVent CADDY Pyramid Tragsystemkit
- Das Kit beinhaltet zwei Standfüße, Rahmen und Gerätehalteklammern für die einfache Befestigung an einem nVent CADDY Pyramid Tragsystemkit
- Quadratrohre und Querstangen sorgen für eine Tragfähigkeit und Biegebeständigkeit, die herkömmlichen Montageschienen überlegen ist
- Lässt sich innerhalb weniger Minuten von einer Person mit nur einem Werkzeug montieren und in der Höhe anpassen
- Innovative Befestigungsklammern ermöglichen eine schnelle Montage
- Ein integriertes Schaumpolster sorgt für weiches Aufliegen auf allen Dachoberflächen
- Feuerverzinkt und UV-stabilisiert für eine lange Lebensdauer
Spezifikationen
Produktmerkmale
Broschüre
Fallstudie
Flyer
Installationshandbuch/Kurzanleitung
Katalog


- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.