Uniklip Kabelrinne Bogen, horizontal, 150 mm
Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
Uniklip Kabelrinne Bogen, horizontal, 150 mm
Katalog-Nr.: PCT50X150FB90
Details
Ressourcen
Video
Merkmale
- Bogen für eine 90° Grad Richtungsänderung, horizontal
- Optimale Unterstützung für leistungsstarke Niederspannungs- und Datenkabel
- Das Innovatives UNIKLIP Installationssystem beschleunigt die Installationszeit bis zu 3 Mal
- IEC 61537-konforme Nennlast und Erdung
- Kein Zuschneiden auf der Baustelle erforderlich; einfach einbauen und die Verlegung der Trasse geht weiter
- Sicherheitsbedenken gegenüber Vor-Ort Zuschnitten werden beseitigt
- Werkzeuglose, integrierte Kupplungen mit Uniklip
Spezifikationen
Produktmerkmale
Broschüre
Zertifizierungen
CE, CADDY CABLE TRAY
English,Spanish
EN 61537, LVD 2014/35/EU


- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.