KP T-Schrauben für C- Schiene E0/E0L/E1, M8 Schraube, 30 mm Schraube
Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
KP T-Schrauben für C- Schiene E0/E0L/E1, M8 Schraube, 30 mm Schraube
Katalog-Nr.: KP2708030
Details
Ressourcen
Kompatible Artikel
Merkmale
- Zur Verwendung mit C-Profilen
- Vormontiert mit großer Unterlegscheibe und Mutter
Spezifikationen
Produktmerkmale
| Nuts and T-Bolts for C-channel System | |
| C-Channel Type | Pullout Force F1 |
| E0 | 1300 N |
| E0L | 800 N |
| E1 | 1900 N |
Broschüre
Fallstudie
Katalog
Similar
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.