Konsole Typ C, mit Langloch, Stahl, EG, 2,5 mm x 300 mm x 41 mm x 21 mm
Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
Konsole Typ C, mit Langloch, Stahl, EG, 2,5 mm x 300 mm x 41 mm x 21 mm
Katalog-Nr.: KC25H0300EG
Details
Ressourcen
Kompatible Artikel
Merkmale
- Schiene mit Langloch
- Auf flache Befestigungsplatte geschweißt
Spezifikationen
Produktmerkmale
Broschüre
Fallstudie
Katalog
Zertifizierungen
ITB DoC KOT-2019-0889
English,Polish
DoC KOT-2019-0889
Similar
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.