C Pfettenklipp, Serie J, 4–6,5 mm Flansch, 6,8 mm Loch
Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
C Pfettenklipp, Serie J, 4–6,5 mm Flansch, 6,8 mm Loch
Katalog-Nr.: J2
Details
Anwendungsbilder
Ressourcen
Video
Kompatible Artikel
Merkmale
- Bietet eine Befestigung für nVent CADDY Speed Link Baugruppen, Draht, S-Haken oder Kette von Dachpfette und Stahlbalken
- Erfordert nur einen Hammer zur Installation
Spezifikationen
Produktmerkmale
Broschüre
Fallstudie
Installationshandbuch/Kurzanleitung
Katalog

Similar
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.