Flanschklipp zum Aufschlagen, S301, 8–14 mm Fl., 11 mm Schraube
Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
Flanschklipp zum Aufschlagen, S301, 8–14 mm Fl., 11 mm Schraube
Katalog-Nr.: EM58SMS1
Details
Anwendungsbilder
Ressourcen
Video
Kompatible Artikel
Merkmale
- Kann zur Befestigung von Verteilerdosen, Befestigungsmitteln oder sonstigen Anwendungen an Trägerflanschen aus verwendet werden
- Unverlierbarer Gewindestift minimiert den Bedarf an zusätzlichen Bauteilen
- Verschiedene Befestigungspunkte vorhanden zur Reduzierung des Lagerbestandes
- Erfordert nur einen Hammer zur Installation
Spezifikationen
Produktmerkmale
Broschüre
Fallstudie
Katalog

Similar
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.