Flanschklipp zum Aufschlagen, Montage an der Unterseite, 8–14 mm Fl., 16 mm Sch.
Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
Flanschklipp zum Aufschlagen, Montage an der Unterseite, 8–14 mm Fl., 16 mm Sch.
Katalog-Nr.: EM58SM16SP10
Details
Anwendungsbilder
Ressourcen
Video
Kompatible Artikel
Merkmale
- Kann zur Befestigung von Verteilerdosen, Befestigungsmitteln oder sonstigen Anwendungen an Trägerflanschen aus verwendet werden
- Unverlierbarer Gewindestift minimiert den Bedarf an zusätzlichen Bauteilen
- Verschiedene Befestigungspunkte vorhanden zur Reduzierung des Lagerbestandes
- Erfordert nur einen Hammer zur Installation
Spezifikationen
Produktmerkmale
Broschüre
Fallstudie
Katalog

Similar
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.