C-Schiene, Typ E4, gelocht, 2.000 mm x 38 mm x 15,5 mm x 2 mm
Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
C-Schiene, Typ E4, gelocht, 2.000 mm x 38 mm x 15,5 mm x 2 mm
Katalog-Nr.: E420H2000PG
Details
Ressourcen
Kompatible Artikel
Broschüre
Fallstudie
Katalog
Zertifizierungen
Similar
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.