Universalbefestigungsklipp, mit Langloch, #12, #18 Stützen, M12 Stabgröße
Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
Universalbefestigungsklipp, mit Langloch, #12, #18 Stützen, M12 Stabgröße
Katalog-Nr.: CSBURCR12
Details
Anwendungsbilder
Ressourcen
CAD
Merkmale
- Durch die geschlitzte Auslegung eignet sich das System ideal zur Montage an bestehende Trapeze mit Gewindestangen
- Erfüllte die Anforderungen von CEN/TS 17551:2021 für seismische Aussteifungen.
Spezifikationen
Produktmerkmale
| Belastung nach UL | ||
| Teilenummer | Aussteifung | Tragfähigkeit |
| CSBURCR38 | CSB12CBL | 1859 N |
| CSB18CBL | 3434 N | |
| CSBURCR12 | CSB12CBL | 1859 N |
| CSB18CBL | 3434 N | |
| CSBURCR58 | CSB12CBL | 1859 N |
| CSB18CBL | 3434 N | |
Broschüre
Fallstudie
Flyer
Installationshandbuch/Kurzanleitung
Katalog
Zertifizierungen
UL VGMI.EX26895
English
UL 203A
UL VGMI.EX26895
UL 203A
cUL VGMI7.EX26895
English
ULC/ORD-C203A
cUL VGMI7.EX26895
ULC/ORD-C203A
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.