Skip to main content
Bitte wählen Sie Ihr Land und Ihre Sprachpräferenzen
Eine Änderung Ihres Standorts kann sich auf die Produktverfügbarkeit auswirken. Bestimmte Produkte sind möglicherweise nicht in allen internationalen Regionen erhältlich.
Derzeit ausgewähltes Land: Austria / Österreich | Deutsch
Suchen Sie nach Produkten oder Ressourcen von nVent, oder stellen Sie uns Ihre Fragen
Loading search…
PH32363.jpg image
Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken

Universalbefestigungsklipp, Stahl, EG, #12, #18, #36 Stützen, 14 mm Loch

Katalog-Nr.: CSBURC12
Benötigen Sie technischen Support oder ein Angebot? Wir helfen Ihnen gern.
Kontakt Bezugsquellen
Details

Merkmale

Spezifikationen


Produktmerkmale

Belastung nach UL
Teilenummer Aussteifung Tragfähigkeit
CSBURC38 CSB12CBL 1859 N
CSB18CBL 3434 N
CSB36CBL 8492 N
CSBURC12 CSB12CBL 1859 N
CSB18CBL 3434 N
CSB36CBL 8492 N

Diagramme

Anwendungsbilder Ressourcen
CAD Video
Seismic Bracing Systems: nVent CADDY Cable Bracing for Trapeze Applications

Play

Warnung
nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.
Benötigen Sie technischen Support oder ein Angebot? Wir helfen Ihnen gern.
Kontakt Bezugsquellen