Skip to main content
Bitte wählen Sie Ihr Land und Ihre Sprachpräferenzen
Eine Änderung Ihres Standorts kann sich auf die Produktverfügbarkeit auswirken. Bestimmte Produkte sind möglicherweise nicht in allen internationalen Regionen erhältlich.
Derzeit ausgewähltes Land: Austria / Österreich | Deutsch
Suchen Sie nach Produkten oder Ressourcen von nVent, oder stellen Sie uns Ihre Fragen
Loading search…
PH38647.jpg image
Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken

Einstellbarer I-Träger-Adapter, 6–19 mm Flansch, 100–215 mm Träger, verzinkt

Katalog-Nr.: CSBS3N

This code-compliant Structural Attachment is part of the nVent CADDY line of innovative rigid bracing system, designed to provide superior performance and meet the highest seismic load requirements. Its innovative design allows quick and easy installation onto a wide range of steel I-Beams. It is ready to use out of the box, eliminating the need for pre-assembly or loose hardware and its snap-off bolts make inspection of seismic sway braces simple.

Mehr anzeigen Weniger anzeigen
  • FM Approved, Seismic
  • AON Fire Protection, Seismic Bracing Components
Diese Seite Drucken
Benötigen Sie technischen Support oder ein Angebot? Wir helfen Ihnen gern.
Kontakt Bezugsquellen
Details

Merkmale

Spezifikationen


Produktmerkmale

Belastung nach FM
Teilenummer Horizontale Belastbarkeit nach Installationswinkel von der Vertikalen
Rechtwinklig zur Gebäudestruktur Parallel zur Gebäudestruktur
30°- 44° 45°- 59° 60°- 74° 75°- 90° 30°- 44° 45°- 59° 60°- 74° 75°- 90°
CSBS3 5240 N 9830 N 12580 N 13070 N 3640 N 6130 N 9250 N 13380 N
CSBS4 5240 N 9830 N 12580 N 13070 N 3640 N 6130 N 9250 N 13380 N
CSBS5 5420 N 9510 N 11470 N 12760 N 4890 N 8090 N 9740 N 11920 N

Diagramme

Anwendungsbilder Ressourcen CAD Video
nVent CADDY Total Stamped Seismic Installation

Play

Warnung
nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.
Benötigen Sie technischen Support oder ein Angebot? Wir helfen Ihnen gern.
Kontakt Bezugsquellen