Unterputz-Kanalpositionierungsklemme für 20- bis 25-mm-Kanäle
Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
Unterputz-Kanalpositionierungsklemme für 20- bis 25-mm-Kanäle
Katalog-Nr.: CPC
Die nVent CADDY In-Wand-Kabelrohr-Positionierklemme ist eine intuitive, werkzeug- und schraubenlose Lösung zur schnellen und sicheren Positionierung von 20 bis 25 mm-Rohren auf nVent CADDY teleskopischen Schraubpistolen-Anschlussdosenstreifen. Ideal für Trockenbauinstallationen, die stattfinden, bevor die Elektriker vor Ort sind, um Elektrodosen zu verdrahten – allgemein bekannt als „Hockeyschläger“-Installationen.
Details
Anwendungsbilder
Ressourcen
Video
Merkmale
- Schnelles, einrastendes Design
- Seitliche Anpassbarkeit bis zum festen Einrasten in vorgebohrten Löchern der nVent CADDY teleskopischen Schraubpistolen-Anschlussdosenstreifen
- Bohrungen auf jeder Seite zur optionalen Verschraubung mit dem nVent CADDY teleskopischen Schraubpistolen-Anschlussdosenstreifen
- Kompatibel mit den starren und flexiblen 20 und 25 mm-Rohren
- Reduzierte Breite zur Aufnahme von Rohrleitungsabständen von nur 25 mm für besonders beanspruchte Bereiche
- Raucharm und halogenfrei
Spezifikationen
Produktmerkmale
Installationshandbuch/Kurzanleitung

- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.