nVent CADDY Speed Link Light Pack mit Bolzenanker, 1,0-mm-Stahlseil, 1m lang
Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
nVent CADDY Speed Link Light Pack mit Bolzenanker, 1,0-mm-Stahlseil, 1m lang
Katalog-Nr.: CLP1L1WA6
Das nVent CADDY Speed Link-Light Pack mit Bolzenanker enthält eine vorgeschnittene Länge (1m und 2m) Drahtseil mit einem Durchmesser von 1mm, das auf einem Bolzenanker zusammen mit einem ultraflachen Verschluss vernietet ist. Installateure können es schnell und sicher an der Betondecke anbringen, um Beleuchtungskörper und Beschilderungen zu befestigen und zu sichern.
Details
Anwendungsbilder
Ressourcen
Video
Merkmale
- Das System beinhaltet das Stahlseil, den Verschluss und den Bolzenanker von fischerwerke GmbH &Co. KG
- Schnell und leicht in gerissenem und ungerissenem Beton zu befestigen
- Keine Spezialwerkzeuge erforderlich
- ETA 06/0175-Zulassung von fischerwerke GmbH und Co erhältlich. KG
Spezifikationen
Produktmerkmale
Datenblatt
Installationshandbuch/Kurzanleitung
Zertifizierungen
DoP, ETA-06/0175
English
ETA-06/0175
DoP, ETA-06/0175
German
ETA-06/0175
DiBt ETA-06/0175
English
ETA-06/0175
DiBt ETA-06/0175
German
ETA-06/0175


- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.