Speedway Kabelleiter, 750 mm x 110 mm x 3 m
Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
Speedway Kabelleiter, 750 mm x 110 mm x 3 m
Katalog-Nr.: CL110X750HD
Die SPEEDWAY Kabelleiter ist das Rückgrat des SPEEDWAY Kabelleitersystems. Hochtechnologische Eigenschaften sind Grundlage für eine sichere Installation von Hochleistungskabeln die den normativen Vorgaben entspricht. Das Design der Kabelleiter sieht vor, zur effizienten Erstellung von Vor-Ort Verbindungen, das integrierte SPEEDLOK System zu verwenden.
Details
Anwendungsbilder
Ressourcen
Video
Kompatible Artikel
Merkmale
- Optimale Unterstützung für leistungsstarke Niederspannungs- und Datenkabel
- Einfache Kabelpritschenübergänge mit dem innovativen, integrierten Kupplungssystem SPEEDLOK
- Sicherheitsecken schützen die Kabel während der Installation
- Durch Gelochte Seitenwände wird das Bohren duch die Seitenwände bei Längenanpassung der Leiter vermieden
- IEC 61537-konforme Nennlast und Erdung
- Reaktionsschnelle Design- und Layoutleistungen, einschließlich seismischer Dienste
Spezifikationen
Produktmerkmale
Broschüre
Zertifizierungen
CE, CABLE LADDER
English
EN 61537, LVD 2014/35/EU



Similar
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.