Speedway Kabelleiter Bogen abwärts, 90°, 300 mm
Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
Speedway Kabelleiter Bogen abwärts, 90°, 300 mm
Katalog-Nr.: CL110X300OR90HD
Details
Ressourcen
Merkmale
- Bogen für eine 90° Grad Richtungsänderung, vertikal noch unten
- Optimale Unterstützung für leistungsstarke Niederspannungs- und Datenkabel
- Innovatives, integriertes SPEEDLOK Verbindungssystem
- Sicherheitsecken schützen die Kabel während der Installation
- Durch Gelochte Seitenwände wird das Bohren duch die Seitenwände bei Längenanpassung der Leiter vermieden
- IEC 61537-konforme Nennlast und Erdung
- Reaktionsschnelle Design- und Layoutleistungen, einschließlich seismischer Dienste
Spezifikationen
Produktmerkmale
Broschüre
Zertifizierungen
CE, CABLE LADDER
English
EN 61537, LVD 2014/35/EU
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.