C-EC Bügelschelle zur Montage von Kabel an Strutmontageschiene, 52–56 mm OD
Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
C-EC Bügelschelle zur Montage von Kabel an Strutmontageschiene, 52–56 mm OD
Katalog-Nr.: C56EC
Details
Anwendungsbilder
Ressourcen
Merkmale
- Einteilige Kabel/Kabelschutzrohrklammer mit Schutzschild
- Keine Schrauben oder Bolzen zu verlieren
- Benötigt nur einen Schraubendreher oder Steckschlüssel zur Installation
- Passt in die offene Seite der Strutmontageschiene
Spezifikationen
Produktmerkmale
Broschüre
Fallstudie
Katalog
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.