Montageschiene Typ C, mit Langloch, bandverzinkt, 2 m x 21 mm x 41 mm x 1,5 mm
Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
Montageschiene Typ C, mit Langloch, bandverzinkt, 2 m x 21 mm x 41 mm x 1,5 mm
Katalog-Nr.: C15L2000PG
Details
Ressourcen
CAD
Kompatible Artikel
Merkmale
- Kalt geformte Schiene, Langloch
- Montageschienen für mittlere bis schwere Belastungen
- Zur individuellen Befestigung oder zur effizienten Konstruktion von Rohr- und Leitungsführungen
Spezifikationen
Produktmerkmale
Broschüre
Fallstudie
Katalog
Zertifizierungen
Similar
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.