EM-M Flanschklipp mit Kabelschutzrohr/Rohr Schelle, 14–18 mm OD, 8–14 mm Flansch
Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
EM-M Flanschklipp mit Kabelschutzrohr/Rohr Schelle, 14–18 mm OD, 8–14 mm Flansch
Katalog-Nr.: 6EM58
Details
Anwendungsbilder
Ressourcen
Video
Kompatible Artikel
Merkmale
- Zur Befestigung von Kabelschutzrohren/Rohren oder Kabeln von Trägerflanschen
- Die Schelle kann um vollständige 360° gedreht werden
- Erfordert nur einen Hammer zur Installation
Spezifikationen
Produktmerkmale
Broschüre
Fallstudie
Installationshandbuch/Kurzanleitung
Katalog

Similar
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.