Skip to main content
Bitte wählen Sie Ihr Land und Ihre Sprachpräferenzen
Eine Änderung Ihres Standorts kann sich auf die Produktverfügbarkeit auswirken. Bestimmte Produkte sind möglicherweise nicht in allen internationalen Regionen erhältlich.
Derzeit ausgewähltes Land: Austria / Österreich | Deutsch
Suchen Sie nach Produkten oder Ressourcen von nVent, oder stellen Sie uns Ihre Fragen
Loading search…
PH5467.jpg image
Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken

6000 Trägerklammer-Satz, 600 mm, AA Strut, 3–30 mm Flansch

Katalog-Nr.: 6600AAHD
Benötigen Sie technischen Support oder ein Angebot? Wir helfen Ihnen gern.
Kontakt Bezugsquellen
Details

Merkmale

Spezifikationen


Produktmerkmale

Typ Strutmontageschiene A Statische Last 1 F1 Statische Last 2 F2
CC 200 mm 4000 N 1100 N
300 mm 3000 N 750 N
400 mm 2250 N 550 N
500 mm 1800 N 450 N
600 mm 1500 N 350 N
AA 200 mm 7000 N 3250 N
300 mm 7000 N 2250 N
400 mm 7000 N 1750 N
500 mm 5500 N 1400 N
600 mm 4500 N 1150 N

Diagramme

Anwendungsbilder Ressourcen
Warnung
nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.
Benötigen Sie technischen Support oder ein Angebot? Wir helfen Ihnen gern.
Kontakt Bezugsquellen