nVent CADDY Rod Lock FbfG mit Winkel mit Schubbolzenadapter, M6 Stabgröße
Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
nVent CADDY Rod Lock FbfG mit Winkel mit Schubbolzenadapter, M6 Stabgröße
Katalog-Nr.: 4QTIGBSF
Details
Anwendungsbilder
Ressourcen
CAD
Video
Kompatible Artikel
Merkmale
- Befestigt Gewindestangen ohne zusätzlicher Bauteile
- Komplett mit Adapter für Schubbolzen
- Lässt sich auf die Mündung von gas-oder batteriebetriebenen Bolzenschubapparaten aufstecken und kann ohne Festhalten oder mit Verlängerungsstange verwendet werden
- Befestigungswinkel mit längeren Schenkeln für einen Werkzeugfreiraum
- Schnell und einfach an Beton, Stahl und Verbundmetalldecken anzubringen
- Dank der mühelosen „Eindrücken und fertig”-Funktion können Monteure die Gewindestange einfach durch das Montageloch schieben, wo sie sofort einrastet
- Vorgefertigte Bauteile mit Gewindestangen lassen sich leicht anheben und einstecken; das spart Zeit und Geld
- Funktioniert mit leicht beschädigtem Gewinde und kleinen Graten an der Gewindestange
- Der Öffnungsmechanismus wird mit einer Zange betätigt
Spezifikationen
Produktmerkmale
Broschüre
Datenblatt
Fallstudie
Installationshandbuch/Kurzanleitung
Katalog
Zertifizierungen
cUL DWMU7.E165703
CAN/CSA C22.2 No. 18.4-04
UL DWMU.E165703
ANSI/UL 2239


Similar
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.