Flanschklipp zum Aufschlagen mit 2 Snap-On Kabelklipps, 3–8 mm Flansch, 12,4–16 mm OD
Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
Flanschklipp zum Aufschlagen mit 2 Snap-On Kabelklipps, 3–8 mm Flansch, 12,4–16 mm OD
Katalog-Nr.: 4H241214B
Details
Anwendungsbilder
Ressourcen
Video
Kompatible Artikel
Merkmale
- Zur Positionierung von Niederspannungskabeln
- Erfordert nur einen Hammer zur Installation
Spezifikationen
Produktmerkmale
Broschüre
Fallstudie
Katalog

Similar
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.