4G24H Drehklipp mit vertikaler Öse, CADDY ARMOUR, Grau, 5,8 mm Loch, 1,5 mm Max. Flansch, 24 mm Rastermaß
Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
4G24H Drehklipp mit vertikaler Öse, CADDY ARMOUR, Grau, 5,8 mm Loch, 1,5 mm Max. Flansch, 24 mm Rastermaß
Katalog-Nr.: 4G24H
Details
Anwendungsbilder
Ressourcen
Video
Kompatible Artikel
Merkmale
- Zur Befestigung für nVent CADDY Speed Link-Baugruppen, Draht, S-Haken oder Kette von der Rasterdeckenprofilen
- Schnelle, einfache und sichere Dreh-Installation
- Zur Reduzierung von Schrammen an Rasterdeckenprofilen
- Keine Werkzeuge für die Installation erforderlich
Spezifikationen
Produktmerkmale
Broschüre
Datenblatt
Fallstudie
Katalog
Zertifizierungen
ITB DoC KOT-2019-0889
English,Polish
DoC KOT-2019-0889



Similar
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.