Gewindeeinsatz für Superklip 19,5–21,8 mm, 1/2" Kupferrohr
Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
Gewindeeinsatz für Superklip 19,5–21,8 mm, 1/2" Kupferrohr
Katalog-Nr.: 389004
Details
Anwendungsbilder
Ressourcen
Merkmale
- Schließt sich und sperrt sich automatisch, wenn das Rohr, die Röhre oder das Kabel eingefügt wird
- Einteilige Klammer zur schnellen und praktischen Installation
- Befestigen Sie entweder mit Holzschraube, Stockschraube mit oder ohne Kragen, Nagel mit Kragen, Gewindestange, Befestigungsplatte oder Schubbolzenwinkel
Spezifikationen
Produktmerkmale
Broschüre
Fallstudie
Katalog
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.