Flanschkl. z. Aufschl., seitlich, Federst. nVent CADDY Armour, 2–3 mm Flansch
Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
Flanschkl. z. Aufschl., seitlich, Federst. nVent CADDY Armour, 2–3 mm Flansch
Katalog-Nr.: 2H4
Details
Anwendungsbilder
Ressourcen
Video
Merkmale
- Bietet eine Befestigung für Draht, nVent CADDY Speed Link oder andere Baugruppen an Flansche und Profile
- Passt zu den meisten Trägern
- Wird einfach mit einem Hammer installiert
Spezifikationen
Produktmerkmale
Broschüre
Datenblatt
Fallstudie
Katalog
Zertifizierungen
ITB DoC KOT-2019-0889
English,Polish
DoC KOT-2019-0889
UL DWMU.E165703
ANSI/UL 2239
cUL DWMU7.E165703
CAN/CSA C22.2 No. 18.4-04



- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.