H-Ti/T Befestigung für Gewindestangen mit Flanschklipp, 11 mm Loch, Glatt, 2–3 mm Flansch
Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
H-Ti/T Befestigung für Gewindestangen mit Flanschklipp, 11 mm Loch, Glatt, 2–3 mm Flansch
Katalog-Nr.: 160000
Details
Anwendungsbilder
Ressourcen
Video
Kompatible Artikel
Merkmale
- Befestigung von Gewindestangen an Trägerflanschen
- Gewindestangenhänger kann vertikal nach unten bewegt werden
- Erfordert nur einen Hammer zur Installation
Spezifikationen
Produktmerkmale
Broschüre
Fallstudie
Katalog
Zertifizierungen
ITB DoC KOT-2019-0889
English,Polish
DoC KOT-2019-0889


Similar
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.