Skip to main content
Bitte wählen Sie Ihr Land und Ihre Sprachpräferenzen
Eine Änderung Ihres Standorts kann sich auf die Produktverfügbarkeit auswirken. Bestimmte Produkte sind möglicherweise nicht in allen internationalen Regionen erhältlich.
Derzeit ausgewähltes Land: Austria / Österreich | Deutsch
Suchen Sie nach Produkten oder Ressourcen von nVent, oder stellen Sie uns Ihre Fragen
Loading search…
PH2378.jpg image
Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken

Standard-Duty-Rohrschlaufe, 6″ Rohr, DN150, 165mm M12-Gewinde

Katalog-Nr.: 115M0600EG

Die 115M Standard-Duty-Rohrschlaufe ist ideal für die Aufhängung von nicht isolierten Rohrleitungen, einschließlich CPVC-Rohren, in Feuerlöschsystemen. Eine geriffelte Mutter vereinfacht die vertikalen Justierungen und aufgebördelte Kanten auf der Grundfläche (Größen von 1,27 cm (1/2 in) bis 10,16 cm (4 in)) hilft beim Schutz der Rohre vor Kontakt mit scharfen Oberflächen der Rohrschlaufe.

Mehr anzeigen Weniger anzeigen
  • UL
  • FM Approved, Pipe Hanger Components
  • ITB
  • cUL
Diese Seite Drucken
Benötigen Sie technischen Support oder ein Angebot? Wir helfen Ihnen gern.
Kontakt Bezugsquellen
Details

Merkmale

Spezifikationen


Produktmerkmale

Diagramme

Anwendungsbilder Ressourcen Kompatible Artikel
Warnung
nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.
Benötigen Sie technischen Support oder ein Angebot? Wir helfen Ihnen gern.
Kontakt Bezugsquellen