109 Seitenmontage-Bandschelle für CPVC-Rohr, 2" Rohr, 50 DN, 60,3 mm OD
Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
109 Seitenmontage-Bandschelle für CPVC-Rohr, 2" Rohr, 50 DN, 60,3 mm OD
Katalog-Nr.: 1090200EG
Details
Anwendungsbilder
Ressourcen
CAD
Merkmale
- Mit aufgebördelten Kanten zum Schutz der Rohrleitungen
- Eingestuft zur Verwendung mit CPVC-Sprinklerrohr
- Montageschrauben beigefügt
Spezifikationen
Produktmerkmale
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.