5000 Trägerklammer-Satz
Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
5000 Trägerklammer-Satz
Details
Anwendungsbilder
Ressourcen
Kompatible Produkte
Merkmale
- C-Schienen-System
- Beinhaltet Trägerklammer und Schiene
Spezifikationen
Material
Stahl
Oberfläche
Feuerverzinkt
| A | Statische Last 1 F1 | Statische Last 2 F2 |
| 100 mm | 3500 N | 850 N |
| 200 mm | 1750 N | 400 N |
| 300 mm | 1100 N | 250 N |
| 400 mm | 800 N | 200 N |
| 500 mm | 700 N | 175 N |
| 600 mm | 500 N | 125 N |
Broschüre
Fallstudie
Katalog
Zubehör
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.