Z-Rail for Connector, EN 60603-2, DIN 41612
Hold musen over for at forstørre billedet eller klik for at forstørre.
Z-Rail for Connector, EN 60603-2, DIN 41612
Z-rail for connector in accordance with EN 60603-2 (DIN 41612).
Detaljer
Ressourcer
Funktioner
- Aluminum extrusion, anodized
- Z-rails are bolted to the subrack for connector mounting (rear horizontal rail type ST, threaded insert inserted, insulation strip)
- For connectors to EN 60603‐2 (DIN 41612)
Specifikationer
Finish
Anodized
Materiale
Aluminium
Produktfamilie
EuropacPRO; RatiopacPRO; RatiopacPRO AIR; CompacPRO; PropacPRO
Product Type
Z-Rail
Works With
Subracks; Cases
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.