Rear Panel for RatiopacPRO/PropacPRO, Perforated, Retrofit Shielding
Hold musen over for at forstørre billedet eller klik for at forstørre.
Rear Panel for RatiopacPRO/PropacPRO, Perforated, Retrofit Shielding
The perforated rear panel, Al, 2.5 mm is unshielded. The rear side is conductive.
Detaljer
Ressourcer
Funktioner
- Rear panel, Al, 2.5 mm, front: anodized, rear: conductive; unshielded
- Enables mounting on horizontal rails
Specifikationer
Finish
Anodized; Passivated
Materiale
Aluminium
Produktfamilie
RatiopacPRO; RatiopacPRO AIR
Product Type
Side Panel
Type
Rear Panel
Works With
Cases
Katalog
Testrapport
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.