RatiopacPRO EMC Front Panel, Slotted, Shielded
Hold musen over for at forstørre billedet eller klik for at forstørre.
RatiopacPRO EMC Front Panel, Slotted, Shielded
The EMC front panel can be inserted in special horizontal rails with an elevation. No screws are needed for the fixing. The design enable a users to use a front foil.
Detaljer
Ressourcer
Funktioner
- Fixing does not require screws
- Special horizontal rails cover the edges of the front panel (top and bottom) and prevent bowing of the front panel
Specifikationer
Accessory Type
Front panel
Finish
Anodized; Passivated
Materiale
Aluminium
Product Type
Front Panel
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.