RatiopacPRO Complete Desktop Case, Shielded
Hold musen over for at forstørre billedet eller klik for at forstørre.
RatiopacPRO Complete Desktop Case, Shielded
The nVent SCHROFF RatiopacPRO case with EMC shielding, provides electronics protection for 19" and individual electronic assemblies. This flexible and robust case is simple to convert from desktop to a 19" rack mount case and includes four different style options. This version of the case provides a sleek design for desktop applications.
Detaljer
Ressourcer
Funktioner
- Desktop enclosure with pre-configured components, in accordance to IEC 60297-3-101; prepared for 19" components, e.g. plug-in units and euroboards
- Shielded
- Version with cover strips
- Ventilation slit in base plate
- Rear panel perforated
- Conforms with DIN EN 62368-1
Specifikationer
EMC Shielding
Yes
Produktfamilie
RatiopacPRO
Product Type
Case
Static Load
25kg
Type
Case for 19" Components
Installationsvejledning / instruktionsark
Katalog
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.