Rack Safety Plus, 3 U, 120 V AC
Hold musen over for at forstørre billedet eller klik for at forstørre.
Rack Safety Plus, 3 U, 120 V AC
Detaljer
Billeder af anvendelse
Ressourcer
Funktioner
- 19“, 3 U Power Distribution Unit with Emergency Stop function
- Supplies AC mains power to electrical or electronic devices as a central power switch
- 120 V phase to neutral mains input
- AC outputs with different connector types, switched by ON/OFF switch
- Permanent AC Outputs (Service)
- All outputs are protected by circuit breakers
- The emergency stop function meets the requirements of EN 60947-5-1 and EN 60204-1 and is vandalism-proof
- An additional external emergency stop push button can be connected to the system
- UL pending
Specifikationer
Works With
Varistar CP; Novastar
Function
Emergency Stop
Inrush Current Limiter
No
Residual Current Device
No
Circuit Breaker Cover
No
Accessory Type
Power distribution accessories
Installationsvejledning / instruktionsark
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.