Plug-In Unit Kit With IET Handle, Shielded, Black, 6 U
Hold musen over for at forstørre billedet eller klik for at forstørre.
Plug-In Unit Kit With IET Handle, Shielded, Black, 6 U
Plug-in unit, with IET inserter/extractor black handle, 3 U, front assembly. The U-shaped front panel enable shielding with a textile gasket.
Detaljer
Ressourcer
Funktioner
- U-shaped front panel for textile gasket
- Suitable for insertion and extraction forces up to 700 N (per pair)
- Enable the installation of a microswitch
- Enable the installation of coding pegs in accordance with IEC 60297-3-103/ IEEE 1101.10
Specifikationer
EMC Shielding
Yes
Finish
Anodized; Passivated
Materiale
Aluminium
Product Type
Front Panel
Rack Height
6U
Type
Front Panel with Handle (PIU)
Katalog
Testrapport
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.