Plug-In Unit Kit With IEL Handle for Rear I/O, Shielded, Black
Hold musen over for at forstørre billedet eller klik for at forstørre.
Plug-In Unit Kit With IEL Handle for Rear I/O, Shielded, Black
Plug-in unit, with IEL inserter/extractor black handle, 3 U, rear I / O assembly. The U-shaped front panel enable shielding with a textile gasket.
Detaljer
Ressourcer
Funktioner
- U-shaped front panel for textile gasket
- Suitable for insertion and extraction forces up to 700 N (per pair)
- Enable the installation of a microswitch
- Enable the installation of coding pegs in accordance with IEC 60297-3-103/ IEEE 1101.10
Specifikationer
EMC Shielding
Yes
Finish
Anodized; Passivated
Materiale
Aluminium
Product Type
Front Panel
Rack Height
3U
Type
Front Panel with Handle (PIU)
Installationsvejledning / instruktionsark
Katalog
Testrapport
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.