Plug-In Unit Kit for FMC, Chromated, Shielded (Textile) With Handle
Hold musen over for at forstørre billedet eller klik for at forstørre.
Plug-In Unit Kit for FMC, Chromated, Shielded (Textile) With Handle
The FMC bezel are in accordance with Vita 57.1 specification. Covers the cut out in the overall front panel.
Detaljer
Ressourcer
Funktioner
- In accordance with Vita 57.1 specification
- For single 69.0 x 76.5 mm or double 139.0 x 76.5 mm modules
- Al-Profile plug-in unit with IEL handle
Specifikationer
EMC Shielding
Yes
Finish
Anodized; Passivated
Materiale
Aluminium
Product Type
Front Panel
Rack Width
4HP
Type
Front Panel with Handle (PIU)
Installationsvejledning / instruktionsark
Katalog
Testrapport
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.