MTCA.4 Filler Module With Air Baffle
Hold musen over for at forstørre billedet eller klik for at forstørre.
MTCA.4 Filler Module With Air Baffle
To cover unused AdvancedMC, MCH or PM slots in MTCA.1 and MTCA.4 systems or unused slots in a MTCA.0 system with locking bar. Modules consist of a front panel with latches and captive screws, EMC gasket and side panel. Modules can be fixed to the card cage with the captive screws.
Detaljer
Ressourcer
Funktioner
- In accordance with MicroTCA.1 and MicroTCA.4 specifications
- To cover unused slots within a MicroTCA.1 or MicroTCA.4 System
- Flanges with captive M3 screws for fixing to the card cage
- EMC shielded
Specifikationer
Materiale
Stainless Steel
Produktfamilie
MicroTCA
Product Type
System Module
Type
Filler Module
Installationsvejledning / instruktionsark
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.