Guide Rail With DIN Connector Fixing
Hold musen over for at forstørre billedet eller klik for at forstørre.
Guide Rail With DIN Connector Fixing
The the standard type guide rail with connector fixing allows the user to clip the DIN connectors (EN 60603-2 (DIN 41612)) directly onto the guide rails. Only applicable with Euroboards with the dimensions 100 x 160 mm and 100 x 220 mm. Suitable for RatiopacPRO/-AIR, PropacPRO, CompacPRO and EuropacPRO.
Detaljer
Ressourcer
Funktioner
- Easy and economic mounting of connectors through snap connections as alternative to z-rails or horizontal rails with integrated z-rail
- For single Euroboard format 100 × 160 mm or 100 × 220 mm; not suitable for double Euroboard format
- Plastic guide rail, one piece, red, for 2 mm groove width
- Can be clipped into horizontal rails in Al extrusion
- Can be clipped into 1.5 mm thick plate
- Storage temperature: from -40 °C ... 130 °C
Specifikationer
Farve
Red
Materiale
Polybutylene Terephthalate
Produktfamilie
EuropacPRO; RatiopacPRO; RatiopacPRO AIR; CompacPRO; PropacPRO; MultipacPRO; Inpac
Product Type
Guide Rail
Type
Standard with DIN Connector
Works With
Subracks; Cases; Chassis
Katalog
Tegningsdokument
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.