Front Panel EMC Textile Shielding Kit, -40 up to +70°C
Hold musen over for at forstørre billedet eller klik for at forstørre.
Front Panel EMC Textile Shielding Kit, -40 up to +70°C
The textile EMC gaskets are inserted into a slot on the right hand side of the U-shaped front panels. The gaskets are glued to the front panel.
Detaljer
Ressourcer
Funktioner
- Textile EMC gasket is affixed laterally on the front panel or in the groove of the right-hand profile as appropriate.
- Profile seal is bonded onto the contact surface of the 19" bracket or of the rear angle and sets up the conductive connection to the U-shaped front panels
- Temperature range -40 °C ... +70 °C
Specifikationer
Materiale
Thermoplastik Halogenfri
Produktfamilie
EuropacPRO; RatiopacPRO; RatiopacPRO AIR; PropacPRO; Frame Type Plug-In Unit
Product Type
Shielding Kit
Works With
Subracks; Cases; Front Panels
Installationsvejledning / instruktionsark
Testrapport
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.