EuropacPRO Cover Plate for Bolting to Side Panel
Hold musen over for at forstørre billedet eller klik for at forstørre.
EuropacPRO Cover Plate for Bolting to Side Panel
A cover plate is used for electromagnetic shielding or as mechanical protection. The cover can be screwed onto the side panel.
Detaljer
Ressourcer
Funktioner
- For variable positioning of horizontal rails e.g. for PCBs with standard formats
- Perforation degree 58%
- Suitable for use with all horizontal rails
Specifikationer
Finish
Passivated
Materiale
Aluminium
Produktfamilie
EuropacPRO
Product Type
Cover Plate
Type
Perforated
Works With
Subracks
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.