EuropacPRO 19" Subrack Kit for Backplane, Heavy, Retrofit Shielding
Hold musen over for at forstørre billedet eller klik for at forstørre.
EuropacPRO 19" Subrack Kit for Backplane, Heavy, Retrofit Shielding
Rear horizontal rail for backplane mounting with insulation strip
Detaljer
Ressourcer
Funktioner
- Horizontal rail type "Heavy"
- Shock and Vibration resistance up to 5 g
- IP 20, in accordance with IEC 60529
- Shock and vibration tested to the German "Bahn" standards BN 411002, BN 411003
- Internal and external dimensions in accordance with: IEC 60297-3-100, -101, IEEE 1101.1
- Installed load up to 15 kg
- Version without front handles
- Supplied as space-saving flat-pack
Specifikationer
EMC Shielding
No
Finish
Anodized; Passivated
Materiale
Aluminium
Product Type
Subrack/Chassis
Installationsvejledning / instruktionsark
Testrapport
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.