nVent CADDY Speed Link SLK with Wedge Anchor
Hold musen over for at forstørre billedet eller klik for at forstørre.
nVent CADDY Speed Link SLK with Wedge Anchor
Detaljer
Ressourcer
CAD
Video
Funktioner
- Complete system includes wire, locking device and wedge anchor from fischerwerke GmbH &Co. KG
- Quickly and easily attaches into cracked and non-cracked concrete
- No special tools required
- ETA 06/0175 approval available from fischerwerke GmbH &Co. KG
Specifikationer
Materiale
Stål;Polypropylene;Zinc Alloy
Finish
Electrogalvanized
Static Load Safety Factor
5:1
Drill Bit Diameter
1/4"
Drill Bit Diameter
6mm
Drill Hole Depth
1.22"
Drill Hole Depth
31mm
Embedment Depth
0.98" Min
Embedment Depth
25 mm Min
Brochure
Folder
Installationsvejledning / instruktionsark
Katalog
Teknisk håndbog
Certificeringer


- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.