nVent CADDY Speed Link SLK with Hammer-On Flange Clip
Hold musen over for at forstørre billedet eller klik for at forstørre.
nVent CADDY Speed Link SLK with Hammer-On Flange Clip
Detaljer
Billeder af anvendelse
Ressourcer
Video
Funktioner
- Complete system includes wire, locking device and pre-assembled nVent CADDY Hammer-On Flange Clip end fitting
- Installs with just a hammer
- Fits most beams
Specifikationer
Materiale
Stål;Polypropylene;Zinc Alloy
Finish
Electrogalvanized
Static Load Safety Factor
5:1
Complies With
SMACNA HVAC-DCS
Height (H)
2.15"
Height (H)
55 mm
Width (W)
3/4"
Width (W)
19 mm
Thickness (T)
1/2"
Thickness (T)
12.5 mm
Angle (a)
90 ° Max
Brochure
Folder
Installationsvejledning / instruktionsark
Teknisk håndbog
Certificeringer
cUL IFFX7.E94389
English
CSA-C22.2 No. 250.0
cUL IFFX7.E94389
CSA-C22.2 No. 250.0
UL IFFX.E94389
English
ANSI/UL 1598
UL IFFX.E94389
ANSI/UL 1598

- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.